Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
5,3351 € - 5,3351 € Richiedi il lead time qui
M25
14.0 mm
11,4819 € - 11,4819 € Richiedi il lead time qui
M40
25.0 mm
4,1007 € - 4,1007 € Richiedi il lead time qui
M16
8.0 mm
8,2348 € - 8,2348 € Richiedi il lead time qui
M32
  • di 6
EMC pressacavo M25 10.0 mm 14.0 mm Ottone Naturale

34002812E

Fascia di prezzo
5,3351 € - 5,3351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone nichelato
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
EMC pressacavo M40 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

34002808E

Fascia di prezzo
11,4819 € - 11,4819 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone nichelato
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
EMC pressacavo M16 4.0 mm 8.0 mm Ottone Naturale

34002810E

Fascia di prezzo
4,1007 € - 4,1007 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone nichelato
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.6 mm
EMC pressacavo M32 13.0 mm 18.0 mm Ottone Naturale

34002813E

Fascia di prezzo
8,2348 € - 8,2348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone nichelato
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32