552067
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
80 - 799 | 1,1432 € |
800 - 3999 | 0,5775 € |
4000 - 7999 | 0,5195 € |
8000 + | 0,2887 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
OD | 86.0 mm |
---|---|
OD | 3.386 in |
d1 | 14.2 mm |
d1 | 0.559 in |
d2 | 6.8 mm |
d2 | 0.268 in |
H | 21.0 mm |
H | 0.827 in |
h | 20.0 mm |
h | 0.787 in |
Diametro Nominale | DN 10 |
Diametro Nominale | 3/8" |
Specifiche | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
Colore | Giallo |
Materiale | LDPE |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.