552071
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
20 - 199 | 1,8803 € |
200 + | 0,9492 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
OD | 136.0 mm |
---|---|
OD | 5.354 in |
d1 | 39.0 mm |
d1 | 1.535 in |
d2 | 23.0 mm |
d2 | 0.906 in |
D | 136.0 mm |
D | 5.354 in |
H | 32.0 mm |
H | 1.26 in |
h | 30.0 mm |
h | 1.181 in |
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | DN 32, 1 1/4 |
Specifiche | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
Colore | Giallo |
Materiale | LDPE |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.