Menu Ricerca

Protezione flangia DN 65, 2 1/2 LDPE Giallo

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 180 mm, DN65. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 2½”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Codice articolo:

552074

293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
8 - 79 2,3184 €
80 + 1,1703 €
Confezione standard: 80

Ordina a multipli di 8

Totale ordine:

18,55 €

8 x 2,3184 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 180.0 mm
d1 72.5 mm
d2 53.0 mm
D 180.0 mm
H 36.0 mm
h 34.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 65, 2 1/2
Specifiche DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Colore Giallo
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci