Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
15 - 74 | 2,8379 € |
75 + | 1,437 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
OD | 196.0 mm |
---|---|
OD | 7.717 in |
d1 | 85.5 mm |
d1 | 3.366 in |
d2 | 66.0 mm |
d2 | 2.598 in |
D | 196.0 mm |
D | 7.717 in |
H | 36.0 mm |
H | 1.417 in |
h | 34.0 mm |
h | 1.339 in |
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | DN 80, 3" |
Specifiche | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
Colore | Giallo |
Materiale | LDPE |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.