Menu Ricerca

Protezione flangia DN 100, 4" LDPE Giallo

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 216 mm, DN100. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 4”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Codice articolo:

552076

1655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 2,9597 €
50 - 249 1,4923 €
250 - 499 1,3417 €
500 + 1,0432 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

14,80 €

5 x 2,9597 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 216.0 mm
d1 110.0 mm
d2 86.0 mm
H 46.0 mm
h 44.0 mm
Diametro Nominale DN 100
Diametro Nominale 4"
Specifiche DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Colore Giallo
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci