Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
7 - 34 | 3,3079 € |
35 - 174 | 1,6719 € |
175 - 349 | 1,5061 € |
350 + | 1,1731 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
OD | 246.0 mm |
---|---|
OD | 9.685 in |
d1 | 134.0 mm |
d1 | 5.276 in |
d2 | 110.0 mm |
d2 | 4.331 in |
H | 46.0 mm |
H | 1.811 in |
h | 44.0 mm |
h | 1.732 in |
Diametro Nominale | DN 125 |
Diametro Nominale | 5" |
Specifiche | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
Colore | Giallo |
Materiale | LDPE |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.