Menu Ricerca

Protezione flangia DN 250, 10" LDPE Giallo

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 403 mm, DN250. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 10”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Codice articolo:

552080

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
7 - 34 5,7438 €
35 - 69 5,1613 €
70 + 4,0234 €
Confezione standard: 7

Ordina a multipli di 7

Totale ordine:

40,21 €

7 x 5,7438 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 403.0 mm
d1 263.0 mm
d2 237.0 mm
D 403.0 mm
H 52.0 mm
h 50.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 250, 10"
Specifiche DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Colore Giallo
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci