Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con copertura totale della facciata sono caratterizzate da un design "stacca e attacca" per una facile applicazione. Si incollano in modo sicuro e non lasciano residui. Soddisfano i requisiti ANSI B1 e ASME B16.47. Sono previsti per 150 lb.

  • Le protezioni per flange a superficie liscia hanno una parte posteriore adesiva, con un design semplice "stacca e attacca".
  • L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.
  • Conforme alle specifiche ANSI B16.5 e ASME B16.47, con una classificazione di 15 libbre (lb).
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1373

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità OD Acquista
2,4457 € - 4,8458 € Richiedi il lead time qui
228.6 mm
60,2869 € - 60,2869 € Richiedi il lead time qui
1168.4 mm
4,4993 € - 6,9989 € Richiedi il lead time qui
254.0 mm
23,0342 € - 25,5905 € Richiedi il lead time qui
596.9 mm
9,6586 € - 19,1224 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
482.6 mm
25,3417 € - 28,1606 € Richiedi il lead time qui
698.5 mm
53,0049 € - 55,8099 € Richiedi il lead time qui
984.3 mm
0,7074 € - 1,7497 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
98.4 mm
0,7171 € - 1,7758 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
108.0 mm
5,1678 € - 10,2431 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
342.9 mm
0,8953 € - 2,2111 € Richiedi il lead time qui
127.0 mm
1,6305 € - 4,0334 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
215.9 mm
1,1897 € - 2,9597 € 1794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
7,1714 € - 14,2184 € Richiedi il lead time qui
406.4 mm
19,3725 € - 21,5004 € Richiedi il lead time qui
635.0 mm
22,136 € - 24,5956 € Richiedi il lead time qui
533.4 mm
1,4232 € - 3,5111 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
190.5 mm
5,3009 € - 8,2459 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
279.4 mm
1,2698 € - 3,1338 € 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
177.8 mm
0,8055 € - 1,9964 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
117.5 mm
  • di 2
Protezione flangia 101.6 mm 228.6 mm PE Nero

PG150-4A

Fascia di prezzo
4,8458 € - 2,4457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    228.6 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 914.4 mm 1168.4 mm PE Nero

PG150-36A

Fascia di prezzo
60,2869 € - 60,2869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    1168.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 127.0 mm 254.0 mm PE Nero

PG150-5A

Fascia di prezzo
6,9989 € - 4,4993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    254.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 406.4 mm 596.9 mm PE Nero

PG150-16A

Fascia di prezzo
25,5905 € - 23,0342 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    596.9 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 304.8 mm 482.6 mm PE Nero

PG150-12A

Fascia di prezzo
19,1224 € - 9,6586 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    482.6 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 508 mm 698.5 mm PE Nero

PG150-20A

Fascia di prezzo
28,1606 € - 25,3417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    698.5 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 762 mm 984.3 mm PE Nero

PG150-30A

Fascia di prezzo
55,8099 € - 53,0049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    984.3 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 19.1 mm 98.4 mm PE Nero

PG150-3/4A

Fascia di prezzo
1,7497 € - 0,7074 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    98.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 25.4 mm 108.0 mm PE Nero

PG150-1A

Fascia di prezzo
1,7758 € - 0,7171 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    108.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 203.2 mm 342.9 mm PE Nero

PG150-8A

Fascia di prezzo
10,2431 € - 5,1678 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    342.9 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezioni adesive per tutta la superficie della flangia 38.1 mm 127.0 mm (DIA)

PG150-1-1/2A

Fascia di prezzo
2,2111 € - 0,8953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    127.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 88.9 mm 215.9 mm PE Nero

PG150-3-1/2A

Fascia di prezzo
4,0334 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    215.9 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 50.8 mm 152.4 mm PE Nero

PG150-2A

Fascia di prezzo
2,9597 € - 1,1897 €

Livelli di giacenza
1794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    152.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 254 mm 406.4 mm PE Nero

PG150-10A

Fascia di prezzo
14,2184 € - 7,1714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    406.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 457.2 mm 635.0 mm PE Nero

PG150-18A

Fascia di prezzo
21,5004 € - 19,3725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    635.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 355.6 mm 533.4 mm PE Nero

PG150-14A

Fascia di prezzo
24,5956 € - 22,136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    533.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 76.2 mm 190.5 mm PE Nero

PG150-3A

Fascia di prezzo
3,5111 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    190.5 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 152.4 mm 279.4 mm PE Nero

PG150-6A

Fascia di prezzo
8,2459 € - 5,3009 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    279.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 63.5 mm 177.8 mm PE Nero

PG150-2-1/2A

Fascia di prezzo
3,1338 € - 1,2698 €

Livelli di giacenza
128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    177.8 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5
Protezione flangia 31.8 mm 117.5 mm PE Nero

PG150-1-1/4A

Fascia di prezzo
1,9964 € - 0,8055 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    117.5 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
  • Specifiche
    ASME/ANSI B16.5