Menu Ricerca

Disco adesivo 25.4 mm 108.0 mm PE Nero

Questa protezione integrale nera è dotata di un supporto adesivo che si stacca e si attacca. La protezione integrale soddisfa le specifiche ANSI B16.5 e AMSE B16.47 con una portata di 150 libbre. Lo speciale adesivo si fissa saldamente e non lascia residui.
Codice articolo:

PG150-1A

145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 1,7758 €
50 - 249 0,8967 €
250 - 499 0,8511 €
500 - 999 0,8055 €
1000 + 0,7171 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

8,88 €

5 x 1,7758 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene
Classe pressione nominale 150
Diametro esterno 108.0 mm
Dimensione nominale tubo compatibile 25.4 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci