Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.

  • Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".
  • L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.
  • Adatto per flange specifiche DIN e ANSI.
Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
1,2905 € - 2,7102 € 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
90.0 mm
0,4835 € - 1,0154 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
47.0 mm
1,8239 € - 3,8302 € 1062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
110.0 mm
52,4799 € - 127,6762 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
590.0 mm
23,0895 € - 62,9675 € 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
415.0 mm
73,8698 € - 166,4433 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
700.0 mm
5,4442 € - 11,4328 € 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
180.0 mm
44,7419 € - 93,958 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
584.0 mm
5,5962 € - 11,752 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
182.0 mm
14,5363 € - 27,1602 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
362.0 mm
601552 1,2767 € - 2,6812 € 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
72.0 mm
9,0782 € - 19,0643 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
247.0 mm
18,0874 € - 35,8073 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
430.0 mm
13,2512 € - 24,7807 € 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
346.0 mm
89,2489 € - 187,4228 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
780.0 mm
19,1928 € - 40,305 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
308.0 mm
52,5856 € - 110,4297 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
300.0 mm
16,1806 € - 36,1555 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
385.0 mm
7,5583 € - 15,8724 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
223.0 mm
38,5792 € - 81,0163 € 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
470.0 mm
  • di 5
Disco adesivo 90.0 mm Gomma Nero

43267

Fascia di prezzo
2,7102 € - 1,2905 €

Livelli di giacenza
870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 47.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

48171

Fascia di prezzo
1,0154 € - 0,4835 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 110.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

48235

Fascia di prezzo
3,8302 € - 1,8239 €

Livelli di giacenza
1062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

48341

Fascia di prezzo
127,6762 € - 52,4799 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

48338

Fascia di prezzo
62,9675 € - 23,0895 €

Livelli di giacenza
174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

48342

Fascia di prezzo
166,4433 € - 73,8698 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo 180.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

600956

Fascia di prezzo
11,4328 € - 5,4442 €

Livelli di giacenza
429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 584.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

601340

Fascia di prezzo
93,958 € - 44,7419 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 182.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

601557

Fascia di prezzo
11,752 € - 5,5962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 362.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

601882

Fascia di prezzo
27,1602 € - 14,5363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 72.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

601552

Fascia di prezzo
2,6812 € - 1,2767 €

Livelli di giacenza
278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 247.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

601558

Fascia di prezzo
19,0643 € - 9,0782 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Disco adesivo 430.0 mm Gomma Nero

464641

Fascia di prezzo
35,8073 € - 18,0874 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 346.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

552324

Fascia di prezzo
24,7807 € - 13,2512 €

Livelli di giacenza
162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 780.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

600808

Fascia di prezzo
187,4228 € - 89,2489 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 308.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

601175

Fascia di prezzo
40,305 € - 19,1928 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 300.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

601498

Fascia di prezzo
110,4297 € - 52,5856 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 385.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

48134

Fascia di prezzo
36,1555 € - 16,1806 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 223.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

48233

Fascia di prezzo
15,8724 € - 7,5583 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Disco adesivo 470.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

48251

Fascia di prezzo
81,0163 € - 38,5792 €

Livelli di giacenza
144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000