Menu Ricerca

Protezioni e tappi per tubi con bordi smussati

Disponibile

Le nostre protezioni per bordi sono progettate per l'uso con una vasta gamma di tubi. Le protezioni per bordi smussati si combinano con tappi per tubi di misure complementari per garantire la protezione e la chiusura ottimale del tubo. La protezione per smussi in acciaio mantiene il cappuccio saldamente in posizione durante la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio. La protezione per smussi è facile da applicare: basta premere sull'estremità del tubo e martellare l'anello per fissare la graffa di chiusura, garantendone il bloccaggio. Il tappo ha uno spessore di almeno 100 mm, per accogliere i ganci da gru. Disponibile con materiale anticorrosione per proteggere l'interno del tubo dai danni provocati dall'umidità. Consigliamo di contattare i nostri uffici per scegliere il sistema di bloccaggio più adatto alle vostre necessità.

Codice Serie: SR1360

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d H T PS Acquista
71,7462 € - 71,7462 € Richiedi il lead time qui
98,4731 € - 98,4731 € 422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90,0697 € - 90,0697 € Richiedi il lead time qui
65,6023 € - 65,6023 € Richiedi il lead time qui
28,1197 € - 28,6923 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 3
Tappo copribordo 685.8 mm PE

41029

Fascia di prezzo
71,7462 € - 71,7462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acciaio
  • Colore della ruota
    Giallo
  • Colore della ruota
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
Tappo copribordo 1041.4 mm PE

41037

Fascia di prezzo
98,4731 € - 98,4731 €

Livelli di giacenza
422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acciaio
  • Colore della ruota
    Giallo
  • Colore della ruota
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
Tappo copribordo 939.8 mm PE

41035

Fascia di prezzo
90,0697 € - 90,0697 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acciaio
  • Colore della ruota
    Giallo
  • Colore della ruota
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
Tappo copribordo 635.0 mm PE

41028

Fascia di prezzo
65,6023 € - 65,6023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acciaio
  • Colore della ruota
    Giallo
  • Colore della ruota
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
Tappo copribordo 381.0 mm PE

41114

Fascia di prezzo
28,6923 € - 28,1197 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acciaio
  • Colore della ruota
    Giallo
  • Colore della ruota
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890