Le protezioni per gli angoli proteggono gli angoli più acuti e delicati durante il trasporto e lo stoccaggio. Il design garantisce un adattamento sicuro e aderente, facile da installare e da rimuovere semplicemente spingendolo in posizione. Comunemente utilizzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | T | L | Colore | t | Materiale | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1796 € - 0,8097 € | Richiedi il lead time qui |
24.0 mm
|
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,315 € - 1,1482 € | 41041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.0 mm
|
45.0 mm
|
Bianco
|
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
0,0936 € - 0,4684 € | 6125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 mm
|
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1381 € - 0,6922 € | 68691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0 mm
|
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,181 € - 0,8194 € | 2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.0 mm
|
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,09 € - 0,449 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 mm
|
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1303 € - 0,6522 € | Richiedi il lead time qui |
15.0 mm
|
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,2874 € - 0,7171 € | 20699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 mm
|
32.0 mm
|
Bianco
|
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
0,0961 € - 0,1127 € | 10836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0 mm
|
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,3026 € - 1,0584 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0 mm
|
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
2
|
||
0,1033 € - 0,5167 € | 14294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0 mm
|
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1003 € - 0,5015 € | 2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.0 mm
|
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1451 € - 0,6535 € | 21679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0 mm
|
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1437 € - 0,6452 € | 3325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0 mm
|
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,0971 € - 0,4863 € | 4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0 mm
|
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1019 € - 0,1193 € | 53817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.0 mm
|
55.0 mm
|
Nero
|
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
0,2128 € - 0,8511 € | Richiedi il lead time qui |
30.0 mm
|
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,2445 € - 0,9838 € | 1575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
47.0 mm
|
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1191 € - 0,3578 € | Richiedi il lead time qui |
35.0 mm
|
55.0 mm
|
Nero
|
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
0,0916 € - 0,1072 € | 8579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0 mm
|
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.