Menu Ricerca

Protezione per angoli 3 - Protezione standard 6.0 mm LDPE Nero

This corner protector is made from PP and is used to protect sharp or delicate corners against damage during transit and storage.
Codice articolo:

110834

1548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1127 €
10000 - 19999 0,1069 €
20000 + 0,0961 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

112,70 €

1000 x 0,1127 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 45.0 mm
T 4.0 mm
Tipo 3
Stile Standard Protector
Colore Nero
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci