Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 44,7447 € |
10 - 29 | 21,307 € |
30 + | 20,1463 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza | 73.0 mm |
---|---|
Lunghezza | 2.874 in |
Colore | Nero |
Tipo di disposizione del circuito | 2NO |
Larghezza | 30.0 mm |
Larghezza | 1.181 in |
Tipo | IP65 |
Intervallo temperatura | -15 - 70 °C |
Intervallo temperatura | 5 - 158 °F |
Diametro foro | 22.0 mm |
Diametro foro | 0.866 in |
Materiale involucro | Metallo |
Codice doganale | 8536508090 |
Posizione | 2-0-1 |
Standard di | IP65 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare