Menu Ricerca

Ritorno a molla ‌IP65 22.0 mm PA

Pulsante a un quarto di giro, tre posizioni, IP50, adatto a foro d'incasso di 22 mm. L'indicatore torna in posizione iniziale dopo l'attivazione.
Codice articolo:

1339738

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 44,7447 €
10 - 29 21,307 €
30 + 20,1463 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

44,74 €

1 x 44,7447 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza 73.0 mm
Colore Nero
Tipo di disposizione del circuito 2NO
Larghezza 30.0 mm
Tipo IP 50
Intervallo temperatura -15 - 70 °C
Diametro foro 22.0 mm
Materiale involucro Metallo
Codice doganale 8536508090
Posizione 2-0-1
Standard di ‌IP65

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci