Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 39 | 15,7246 € |
40 + | 14,785 € |
Lunghezza | 70.0 mm |
---|---|
Lunghezza | 2.756 in |
Colore | Nero |
Tipo di disposizione del circuito | 2NO |
Larghezza | 30.0 mm |
Larghezza | 1.181 in |
Intervallo temperatura | -15 - 70 °C |
Intervallo temperatura | 5 - 158 °F |
Diametro foro | 22.0 mm |
Diametro foro | 0.866 in |
Materiale involucro | Plastica |
Codice doganale | 8536508090 |
Posizione | 2-0-1 |
Standard di | IP50 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare