Menu Ricerca

Puntale conico 46.0 mm 35.0 mm PVC Nero

Puntale conico per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In PVC nero.
Codice articolo:

009045069907

474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,7773 €
250 - 999 1,2228 €
1000 + 0,952 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

69,43 €

25 x 2,7773 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 46.0 mm
h 25.5 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci