Menu Ricerca

Puntale conico 16.0 mm PVC Bianco

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In PVC bianco.
Codice articolo:

1284231

4495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 4,637 €
2500 + 2,2081 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

1.159,25 €

250 x 4,637 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 16.0 mm
h 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1284231 sostituisce:

Puntale conico 16.0 mm (DIA) PVC Bianco
Codice articolo: 460880

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci