Menu Ricerca

Puntale conico 11.0 mm 6.0 mm PVC Bianco

Puntale conico per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In PVC bianco.
Codice articolo:

552001511307

7576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,3689 €
250 - 999 0,21 €
1000 + 0,1506 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

18,45 €

50 x 0,3689 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 6.0 mm
h 11.0 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci