Menu Ricerca

Puntale conico 34.0 mm 30.0 mm PVC Bianco

Puntale conico per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In PVC bianco.
Codice articolo:

552007011307

4960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,0122 €
50 - 999 1,6166 €
1000 + 0,9976 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

30,12 €

10 x 3,0122 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 30.0 mm
h 34.0 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci