Menu Ricerca

Puntali rotondi - Standard

In produzione

I puntali tondi standard, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure. Inoltre sono utilizzati per proteggere il pavimento e garantire la presa negli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC o in LDPE, offrono un diverso grado di morbidezza per soddisfare svariate applicazioni. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - rosso, nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.

Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
74 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore H Materiale d h Tipo Acquista
0,2445 € - 0,3598 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
26.0 mm
0,1255 € - 0,1255 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
0,2735 € - 0,5716 € Richiedi il lead time qui
Nero
PVC
16.0 mm
0,3565 € - 0,3685 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE
30.0 mm
0,2901 € - 0,3685 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
30.0 mm
0,0697 € - 0,1598 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE
0,1108 € - 0,2183 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
3.0 mm
8.0 mm
0,1094 € - 0,2155 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
8.0 mm
10.0 mm
0,1519 € - 0,2777 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
14.0 mm
14.5 mm
0,2846 € - 0,6978 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
25.0 mm
20.0 mm
0,1028 € - 0,3569 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE
24.0 mm
0,1699 € - 0,2626 € Richiedi il lead time qui
Nero
PVC
10.0 mm
0,3247 € - 0,6528 € Richiedi il lead time qui
Nero
PVC
18.0 mm
0,1828 € - 0,384 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE
18.0 mm
0,1209 € - 0,3162 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE
25.0 mm
0,0585 € - 0,1291 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
0,1094 € - 0,2155 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
6.0 mm
10.6 mm
0,1506 € - 0,2749 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
13.0 mm
14.5 mm
0,239 € - 0,5858 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
22.0 mm
20.5 mm
0,126 € - 0,2582 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
  • di 4
Puntale rotondo 26.0 mm LDPE Nero

460850

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 26.0 mm LDPE Bianco

460860

Fascia di prezzo
0,1255 € - 0,1255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo per impieghi gravosi 16.0 mm PVC Nero

465366

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 30.0 mm LDPE Bianco

465371

Fascia di prezzo
0,3685 € - 0,3565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 30.0 mm LDPE Nero

465375

Fascia di prezzo
0,3685 € - 0,2901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 15.8 mm LDPE Bianco

52048

Fascia di prezzo
0,1598 € - 0,0697 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 3.0 mm LDPE Nero

009003022003

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    3.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 8.0 mm LDPE Nero

009008022003

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 14.0 mm LDPE Nero

009014022003

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 25.0 mm LDPE Nero

009025022003

Fascia di prezzo
0,6978 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 24.0 mm LDPE Bianco

460858

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo per impieghi gravosi 10.0 mm PVC Nero

465365

Fascia di prezzo
0,2626 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo per impieghi gravosi 18.0 mm PVC Nero

465369

Fascia di prezzo
0,6528 € - 0,3247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 18.0 mm LDPE Bianco

465374

Fascia di prezzo
0,384 € - 0,1828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 25.0 mm LDPE Bianco

465483

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 15.8 mm LDPE Nero

52047

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 6.0 mm LDPE Nero

009006022003

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 13.0 mm LDPE Nero

009013022003

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 22.0 mm LDPE Nero

009022022003

Fascia di prezzo
0,5858 € - 0,239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 22.2 mm LDPE Nero

10257

Fascia di prezzo
0,2582 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790