Menu Ricerca

Raccordi a 4 vie per assemblaggio pannelli

In produzione

I raccordi per assemblaggio pannelli a 4 vie presentano una dentellatura interna per trattenere in modo sicuro e collegare 4 pannelli per espositori da terra. Il PVC trasparente si integra con gli espositori di qualsiasi colore per ottenere una finitura discreta.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,9618 € - 1,0688 € Richiedi il lead time qui
Raccordo a 4 vie per assemblaggio pannelli 25.0 mm 90 ° PVC

469111

Fascia di prezzo
1,0688 € - 0,9618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Spessore massimo materiale compatibile
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 mm