Menu Ricerca

Raccordi e connettori

Disponibile

Connettori e raccordi cromati utilizzabili in numerosi sistemi di montaggio per espositori.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Tipo Acquista
1,7686 € - 3,482 € 1017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Bottom Fixing
2,2246 € - 4,8458 € Richiedi il lead time qui
31.5 mm
Elbow Connector
4,9329 € - 9,6917 € 1194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
Wall Fixing Connector
11,8694 € - 23,2428 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Wall Fixing Plate
2,4733 € - 4,8458 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
Connector
5,6514 € - 11,6359 € Richiedi il lead time qui
93.0 mm
Wall Fixing Connector
Connettore 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Ottone Naturale

496902

Fascia di prezzo
3,482 € - 1,7686 €

Livelli di giacenza
1017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Bottom Fixing
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Diametro
    3.0 mm
  • Colore
    Natural
Connettore 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm Ottone Naturale

496907

Fascia di prezzo
4,8458 € - 2,2246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Elbow Connector
  • Lunghezza totale
    31.5 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Diametro
    6.2 mm
  • Colore
    Natural
Connettore 53.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

496905

Fascia di prezzo
9,6917 € - 4,9329 €

Livelli di giacenza
1194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Wall Fixing Connector
  • Lunghezza totale
    53.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Spessore pannello
    5.0 mm
  • Colore
    Natural
Connettore 17.0 mm 38.0 mm Ottone Naturale

496904

Fascia di prezzo
23,2428 € - 11,8694 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Wall Fixing Plate
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Diametro totale
    38.0 mm
  • Diametro
    38.0 mm
  • Colore
    Natural
Connettore 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Ottone Naturale

496908

Fascia di prezzo
4,8458 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Connector
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Diametro
    3.0 mm
  • Colore
    Natural
Connettore 93.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

496906

Fascia di prezzo
11,6359 € - 5,6514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Wall Fixing Connector
  • Lunghezza totale
    93.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Spessore pannello
    5.2 mm
  • Colore
    Natural