Le staffe di montaggio per pistoni a gas fissano il pistone alla struttura di utilizzo finale.
Codice Serie: SR6480
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Tipo | Tipo raccordo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,2973 € - 7,1023 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
Giunto a sfera
|
||
4,2973 € - 7,1023 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
Forcella con occhielli
|
||
4,2973 € - 7,1023 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
Forcella con occhielli
|
||
4,2973 € - 7,1023 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
Giunto a sfera
|
||
4,5875 € - 7,5583 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
Giunto a sfera
|
||
18,3085 € - 25,2727 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
6
|
Forcella con occhielli
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.