Menu Ricerca

Raccordo canalina M25 Ottone

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M25.
Codice articolo:

494595

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 16,5142 €
50 + 16,1118 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

165,14 €

10 x 16,5142 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nichel
Tipo Metal Conduit;Equipment
Dimensioni filettatura M25
Codice doganale 7419809099
Stile Fixed
Materiale (nome esteso) Ottone

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci