Menu Ricerca

Raccordo canalina M20 Ottone

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be secured with a locknut. The Thread size is M20
Codice articolo:

494603

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 7,3892 €
50 + 6,6503 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

73,89 €

10 x 7,3892 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nichel
Tipo PVC Metal Conduit;Equipment
Dimensioni filettatura M20
Codice doganale 7419809099
Stile Snodo
Materiale (nome esteso) Ottone

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci