Menu Ricerca

Raccordo canalina M25 Ottone

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be used with a locknut. The Thread size is M25
Codice articolo:

494607

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 11,9041 €
50 + 10,7137 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

119,04 €

10 x 11,9041 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nichel
Tipo PVC Metal Conduit;Equipment
Dimensioni filettatura M25
Codice doganale 7419809099
Stile Snodo
Materiale (nome esteso) Ottone

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci