Menu Ricerca

Raccordo canalina M32 Ottone

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M32.
Codice articolo:

494609

44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 33,8585 €
10 + 30,4726 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

67,72 €

2 x 33,8585 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Prezzo/pezzo IVA inclusa 21.6653 GBP
Colore Nichel
Tipo PVC Metal Conduit;Equipment
Dimensioni filettatura M32
Codice doganale 7419809099
Stile Fixed
Materiale (nome esteso) Ottone

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci