Menu Ricerca

Rotolo di nastro in schiuma 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Bianco

Questo nastro adesivo in schiuma presenta un adesivo permanente su un lato e un adesivo rimovibile sull'altro. Ideale da usare nell'arredo di negozi e punti vendita.
Codice articolo:

471440

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
16 - 79 33,5295 €
80 + 30,1765 €
Confezione standard: 16

Ordina a multipli di 16

Totale ordine:

536,47 €

16 x 33,5295 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3919908099
Rimovibilità Rimovibile
Forma Continuo
Colore Bianco
Tipo di adesivo Gomma

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci