Menu Ricerca

Remo Two bianco, rimovibile sui 2 lati, adesivo in gomma

In produzione

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
35,4864 € - 39,4293 € Richiedi il lead time qui
42,911 € - 47,6789 € Richiedi il lead time qui
51,0566 € - 51,0566 € Richiedi il lead time qui
39,5905 € - 43,9895 € Richiedi il lead time qui
15,7102 € - 17,4558 € Richiedi il lead time qui
0,0681 € - 0,0756 € Richiedi il lead time qui
Rotolo di nastro in schiuma 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Bianco

471465

Fascia di prezzo
39,4293 € - 35,4864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore totale
    0.8 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Lunghezza totale
    65.8 m
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Foam
Rotolo di nastro in schiuma 3.2 mm 25.4 mm 32.9 m Bianco

471473

Fascia di prezzo
47,6789 € - 42,911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Foam
  • Rimovibilità
    Removable 2-Sides
  • Colore
    Bianco
  • Forma
    Continuo
Rotolo di nastro in schiuma 0.8 mm 25.4 mm 65.8 m Bianco

471467

Fascia di prezzo
51,0566 € - 51,0566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Foam
  • Rimovibilità
    Removable 2-Sides
  • Colore
    Bianco
  • Forma
    Continuo
Rotolo di nastro in schiuma 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Bianco

471470

Fascia di prezzo
43,9895 € - 39,5905 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Foam
  • Rimovibilità
    Removable 2-Sides
  • Colore
    Bianco
  • Forma
    Continuo
Rotolo di nastro in schiuma 3.2 mm 12.7 mm 32.9 m Bianco

471471

Fascia di prezzo
17,4558 € - 15,7102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Foam
  • Rimovibilità
    Removable 2-Sides
  • Colore
    Bianco
  • Forma
    Continuo
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Bianco

288100850099

Fascia di prezzo
0,0756 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3919108025
  • Tipo di adesivo
    Foam
  • Rimovibilità
    Removable 2-Sides
  • Colore
    Bianco
  • Forma
    Continuo