27SR1660240
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1671 € |
5000 - 9999 | 0,1437 € |
10000 + | 0,1256 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 8.5 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.335 in |
Diametro della testa del perno | 9.5 mm |
Diametro della testa del perno | 0.374 in |
Altezza testa perno | 2.1 mm |
Altezza testa perno | 0.083 in |
Diametro testa | 9.0 mm |
Diametro testa | 0.354 in |
Altezza testa | 2.2 mm |
Altezza testa | 0.087 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 5.1 - 5.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.201 - 0.205 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.2 - 4.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.047 - 0.177 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Tipo di rivetto | Rivetto a scatto |
Forma testa rivetto | A fungo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.