SR-2642W
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1262 € |
5000 - 9999 | 0,1198 € |
10000 - 19999 | 0,1135 € |
20000 + | 0,1072 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 5.6 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.22 in |
Lunghezza pin | 4.5 mm |
Lunghezza pin | 0.177 in |
Diametro della testa del perno | 5.0 mm |
Diametro della testa del perno | 0.197 in |
Altezza testa perno | 1.4 mm |
Altezza testa perno | 0.055 in |
Diametro testa | 4.2 mm |
Diametro testa | 0.165 in |
Altezza testa | 1.2 mm |
Altezza testa | 0.047 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 2.7 - 2.8 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.106 - 0.110 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.0 - 3.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.039 - 0.118 in |
Forza di estrazione | 5.0 kg |
Forza di estrazione | 5.0 kg |
Colore | Bianco |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Tipo di rivetto | A scatto |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.