SR-3535B
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1245 € |
5000 - 9999 | 0,1182 € |
10000 - 19999 | 0,112 € |
20000 + | 0,1058 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 4.5 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.177 in |
Lunghezza pin | 5.1 mm |
Lunghezza pin | 0.201 in |
Diametro della testa del perno | 6.4 mm |
Diametro della testa del perno | 0.252 in |
Altezza testa perno | 1.6 mm |
Altezza testa perno | 0.063 in |
Diametro testa | 9.0 mm |
Diametro testa | 0.354 in |
Altezza testa | 9.0 mm |
Altezza testa | 0.354 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 3.6 - 3.7 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.142 - 0.146 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.2 - 2.1 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.047 - 0.083 in |
Forza di estrazione | 12.0 kg |
Forza di estrazione | 12.0 kg |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Tipo di rivetto | A scatto |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.