SR-5105B
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1828 € |
5000 - 9999 | 0,1734 € |
10000 + | 0,1639 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 6.5 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.256 in |
Lunghezza pin | 12.0 mm |
Lunghezza pin | 0.472 in |
Diametro della testa del perno | 9.0 mm |
Diametro della testa del perno | 0.354 in |
Altezza testa perno | 2.2 mm |
Altezza testa perno | 0.087 in |
Diametro testa | 6.4 mm |
Diametro testa | 0.252 in |
Altezza testa | 1.6 mm |
Altezza testa | 0.063 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 5.1 - 5.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.201 - 0.205 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 7.5 - 8.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.295 - 0.335 in |
Forza di estrazione | 25.0 kg |
Forza di estrazione | 25.0 kg |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Tipo di rivetto | A scatto |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.