SRVO-4100B
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1937 € |
5000 - 9999 | 0,1774 € |
10000 + | 0,1693 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 7.3 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.287 in |
Lunghezza pin | 11.0 mm |
Lunghezza pin | 0.433 in |
Diametro della testa del perno | 8.0 mm |
Diametro della testa del perno | 0.315 in |
Altezza testa perno | 1.8 mm |
Altezza testa perno | 0.071 in |
Diametro testa | 12.0 mm |
Diametro testa | 0.472 in |
Altezza testa | 2.5 mm |
Altezza testa | 0.098 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.1 - 4.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.161 - 0.165 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 7.5 - 8.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.295 - 0.335 in |
Forza di estrazione | 20.0 kg |
Forza di estrazione | 20.0 kg |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/66 |
Tipo di rivetto | A scatto |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.