SRVO-5075B
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1937 € |
5000 - 9999 | 0,1774 € |
10000 + | 0,1693 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 6 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.236 in |
Lunghezza pin | 8.5 mm |
Lunghezza pin | 0.335 in |
Diametro della testa del perno | 9.0 mm |
Diametro della testa del perno | 0.354 in |
Altezza testa perno | 2.2 mm |
Altezza testa perno | 0.087 in |
Diametro testa | 9.5 mm |
Diametro testa | 0.374 in |
Altezza testa | 2.1 mm |
Altezza testa | 0.083 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 5.1 - 5.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.201 - 0.205 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 4.5 - 5.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.177 - 0.217 in |
Forza di estrazione | 25.0 kg |
Forza di estrazione | 25.0 kg |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/66 |
Tipo di rivetto | A scatto |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.