27AMR0940500
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0754 € |
5000 - 19999 | 0,0678 € |
20000 + | 0,0611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza testa clip maschio | 1.9 mm |
---|---|
Altezza testa clip maschio | 1.9 mm |
Lunghezza stelo clip maschio | 12.7 mm |
Lunghezza stelo clip maschio | 0.5 in |
Diametro stelo clip maschio | 2.4 mm |
Diametro stelo clip maschio | 0.094 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 2.4 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.094 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.6 - 9.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.063 - 0.374 in |
Altezza testa rondella femmina | 1.9 mm |
Altezza testa rondella femmina | 1.9 mm |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Materiale rivetto | Nylon 6/6 |
Materiale rondella | Nylon 6/6 |
Colore | Natural |
Tipo di rivetto | Fissaggio a scatto |
Stile inserimento rivetto | A incastro |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.