8501160908VR
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2183 € |
5000 - 9999 | 0,1975 € |
10000 + | 0,1754 € |
Altezza testa clip maschio | 3.0 mm |
---|---|
Altezza testa clip maschio | 3.0 mm |
Lunghezza stelo clip maschio | 14.0 mm |
Lunghezza stelo clip maschio | 0.551 in |
Diametro stelo clip maschio | 6.0 mm |
Diametro stelo clip maschio | 0.236 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 8.0 - 20.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.315 - 0.787 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 12.0 - 18.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.472 - 0.709 in |
Altezza testa rondella femmina | 3.0 mm |
Altezza testa rondella femmina | 3.0 mm |
Intervallo temperatura di esercizio | -50 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -58 - 185 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB;UL94 V-0 |
Materiale rivetto | Polietilene a bassa densità |
Materiale rondella | Polipropilene |
Colore | Bianco |
Tipo di rivetto | Fissaggio a scatto |
Stile inserimento rivetto | A incastro |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.