Menu Ricerca

Rivetto a incastro Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

Questo bottone a pressione viene fornito con una clip in PP e una rondella a scatto in LDPE. Particolarmente adatto per il fissaggio di pannelli ondulati. Aggancia i due componenti di fissaggio per formare una soluzione di giunzione completa che può funzionare su più fogli di diverso spessore, come libri e cataloghi.
Codice articolo:

8501440908VR

1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2542 €
5000 - 9999 0,2293 €
10000 + 0,2031 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

254,20 €

1000 x 0,2542 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa clip maschio 3.0 mm
Lunghezza stelo clip maschio 44.0 mm
Diametro stelo clip maschio 6.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 8.0 - 20.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 12.0 - 46.0 mm
Altezza testa rondella femmina 3.0 mm
Altezza mozzo 14.0 mm
Intervallo temperatura di esercizio -50 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB;UL94 V-0
Materiale rivetto Polietilene a bassa densità
Materiale rondella Polipropilene
Colore Bianco
Tipo di rivetto Fissaggio a scatto
Stile inserimento rivetto A incastro
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci