MBRP1-125-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3026 € |
5000 - 9999 | 0,2791 € |
10000 + | 0,2653 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro compatibile | 3.2 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 0.126 in |
Spessore pannello | 3.2 mm |
Spessore pannello | 0.126 in |
Altezza testa | 2.3 mm |
Altezza testa | 0.091 in |
Diametro testa | 10.2 mm |
Diametro testa | 0.402 in |
Stile inserimento rivetto | A incastro |
Tipo di rivetto | Rivetto maschio ad albero |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare