Menu Ricerca

Rivetti a incastro - Con bottone maschio/femmina mini

Disponibile

Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.

Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.

  • Colori: naturale e nero
  • Intervallo di temperatura: da -40C a 85C
  • I componenti maschio e femmina sono confezionati e venduti separatamente.


Codice Serie: SRK0015

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di rivetto Diametro foro compatibile Altezza testa Spessore pannello Diametro testa Acquista
0,1229 € - 0,1518 € 28940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0443 € - 0,0547 € 78969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto femmina ad albero
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,1229 € - 0,1518 € 2859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,0554 € - 0,0684 € 2976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
27MRM090020 0,0842 € - 0,104 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,0377 € - 0,0466 € Richiedi il lead time qui
Rivetto femmina ad albero
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,0309 € - 0,0382 € 9885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto femmina ad albero
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
0,0303 € - 0,0374 € 20977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
0,0421 € - 0,051 € Richiedi il lead time qui
Rivetto spinato
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
0,0926 € - 0,1144 € Richiedi il lead time qui
Maschio
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,1352 € - 0,1669 € Richiedi il lead time qui
Maschio
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,0415 € - 0,0513 € Richiedi il lead time qui
Femmina
2.4 mm
1.9 mm
1.5 mm
9.5 mm
0,0648 € - 0,0648 € Richiedi il lead time qui
Rivetto femmina ad albero
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0657 € - 0,0986 € Richiedi il lead time qui
Maschio
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
0,0487 € - 0,0601 € Richiedi il lead time qui
Femmina
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0397 € - 0,0595 € Richiedi il lead time qui
Femmina
6.4 mm
1.3 mm
0.7 mm
6.4 mm
0,0657 € - 0,0986 € Richiedi il lead time qui
Maschio
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,1462 € - 0,2186 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,1781 € - 0,2199 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
  • di 3
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 3.2 mm (PT)

27MRM125125

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
28940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto femmina ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

27MRF12

Fascia di prezzo
0,0547 € - 0,0443 €

Livelli di giacenza
78969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 8.3 mm (PT)

27MRM125325

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
2859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    8.3 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 1.1 mm (PT)

27MRM060045

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
2976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    1.1 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 0.5 mm (PT)

27MRM090020

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    0.5 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

27MRM090075

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto femmina ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

27MRF09

Fascia di prezzo
0,0466 € - 0,0377 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto femmina ad albero Rivetto 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

27MRF22

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0309 €

Livelli di giacenza
9885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.4 mm
  • Spessore pannello
    5.6 mm
  • Altezza testa
    4.1 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero 5.4 mm (HD) 5.5 mm (PT)

27MRM218125

Fascia di prezzo
0,0374 € - 0,0303 €

Livelli di giacenza
20977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.4 mm
  • Spessore pannello
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Diametro testa
    9.6 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto a pressione 5.4 mm Nylon Nero

27MRM218125B

Fascia di prezzo
0,051 € - 0,0421 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.4 mm
  • Spessore pannello
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Diametro testa
    9.6 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Maschio Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

27MRM090090B

Fascia di prezzo
0,1144 € - 0,0926 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    2.3 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Maschio Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 4.8 mm (PT)

27MRM125187B

Fascia di prezzo
0,1669 € - 0,1352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    4.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Femmina Rivetto 2.4 mm (HD) 1.5 mm (PT)

27MRF09B

Fascia di prezzo
0,0513 € - 0,0415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto femmina ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

27MRF12BK

Fascia di prezzo
0,0648 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Maschio Rivetto 1.6 mm (HD) 0.3 mm (PT)

27MRM060010B

Fascia di prezzo
0,0986 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    0.3 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Femmina Rivetto 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

27MRF12B

Fascia di prezzo
0,0601 € - 0,0487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Femmina Rivetto 6.4 mm (HD) 0.7 mm (PT)

27MRF06B

Fascia di prezzo
0,0595 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    0.7 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Maschio Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

27MRM060075B

Fascia di prezzo
0,0986 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

27MRM125093

Fascia di prezzo
0,2186 € - 0,1462 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 3.6 mm (PT)

27MRM125143

Fascia di prezzo
0,2199 € - 0,1781 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    3.6 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro