Menu Ricerca

Rivetto ad albero 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon Naturale

Questo rivetto a pressione ad albero a testa piatta può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon nero, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo:

167002000002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2763 €
500 - 999 0,1975 €
1000 + 0,1519 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

27,63 €

100 x 0,2763 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 7.8 mm
Diametro testa 6.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 3.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.5 - 6.3 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Tipo 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci