167010000002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,6231 € |
500 - 999 | 0,4767 € |
1000 + | 0,3841 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 17.9 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.705 in |
Diametro testa | 23.8 mm |
Diametro testa | 0.937 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 7.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.276 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.3 - 11.2 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.051 - 0.441 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Tipo 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
Codice doganale | 3926909790 |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.