167012000002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,7572 € |
500 - 999 | 0,5762 € |
1000 + | 0,4822 € |
Lunghezza attacco | 32.0 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 1.26 in |
Diametro testa | 19.3 mm |
Diametro testa | 0.76 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 7.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.276 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.3 - 22.9 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.051 - 0.902 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare