Menu Ricerca

Rivetto ad albero 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Nero

Barbed Rivet made from Nylon.
Codice articolo:

167107569902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6881 €
500 - 999 0,5264 €
1000 + 0,4228 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

68,81 €

100 x 0,6881 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 21.2 mm
Diametro testa 19.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 14.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Tipo 1
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci