167210000002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3882 € |
500 - 999 | 0,2957 € |
1000 + | 0,239 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 14.0 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.551 in |
Diametro testa | 13.0 mm |
Diametro testa | 0.512 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 6.8 - 8.3 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.268 - 0.327 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.5 - 9.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.059 - 0.354 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare