Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1242 € |
5000 - 19999 | 0,1117 € |
20000 + | 0,1006 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 10.8 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.425 in |
Diametro testa | 9.1 mm |
Diametro testa | 0.358 in |
Altezza testa | 1.5 mm |
Altezza testa | 0.059 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.1 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.161 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1 - 6.4 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.039 - 0.252 in |
Altezza totale | 12.3 mm |
Altezza totale | 0.484 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.