Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0843 € |
5000 - 19999 | 0,0759 € |
20000 + | 0,0683 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 19.1 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.752 in |
Diametro testa | 12.1 mm |
Diametro testa | 0.476 in |
Altezza testa | 3.5 mm |
Altezza testa | 0.138 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 5.2 - 5.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.205 - 0.203 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 19.1 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.752 in |
Profondità feritoia | 1.9 mm |
Profondità feritoia | 0.075 in |
Altezza totale | 22.5 mm |
Altezza totale | 0.886 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Tipo 2 |
Forma testa rivetto | Bombata |
Tipo impronta | Impronta con intaglio |
Stile testa | Rotonda non svasata con intaglio |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.