Menu Ricerca

Rivetto ad albero 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Naturale

Rivetto a pressione realizzato in nylon nero 6/6. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

27SC2520R075

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0843 €
5000 - 19999 0,0759 €
20000 + 0,0683 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

84,30 €

1000 x 0,0843 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 19.1 mm
Diametro testa 11.4 mm
Altezza testa 4.1 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.2 - 5.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 19.1 mm
Profondità feritoia 1.9 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Tipo 2
Forma testa rivetto Rotondo
Tipo impronta Impronta con intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile testa Tonda con intaglio
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci